ZHCUBY0B May 2020 – June 2024 DLP2021-Q1 , DLP3021-Q1
| 引脚 | I/O | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | 电源 | 类型 | |
| TSTPT_0 | B1 | 3.3V | O | 保留用于测试输出。在最终产品设计中,这些 I/O 应保持开路或未连接状态,以便正常运行。 |
| TSTPT_1 | B2 | 3.3V | O | |
| TSTPT_2 | C1 | 3.3V | O | |
| TSTPT_3 | C2 | 3.3V | O | |
| TSTPT_4 | D1 | 3.3V | O | |
| TSTPT_5 | D3 | 3.3V | O | |
| TSTPT_6 | E1 | 3.3V | O | |
| TSTPT_7 | E2 | 3.3V | O | |
| 振荡器输入 | G2 | 3.3V | I | 基准时钟输入 |
| 欠压检测 | F2 | 1.8V | I (HSTL) | 欠压检测 |
| DMD 放电启用 | M5 | 3.3V | O | DMD 放电启用 |
| 时钟环回 | J11、J13 | 保留 | ||