ZHCUBY0B May 2020 – June 2024 DLP2021-Q1 , DLP3021-Q1
DLP3021-Q1 FPGA 配置包括欠压检测功能,可在输入电压开始下降时发出警报并正确关断系统。FPGA 引脚 F2 配置为欠压检测引脚。该引脚配置为数字输入,将在高电平到低电平转换时触发欠压中断。输入电压应分压为该引脚的输入,以便该引脚的标称电压不会超过 1.8V。当输入下降到低于 0.9V 的标称电压时,将出现欠压情况。当触发欠压条件并且输入电压在 100µs 去抖周期内保持低于欠压电压阈值时,FPGA 将自动开始停止 DMD,以便实现正确的断电时序。欠压检测使 DMD 停止之后,系统必须在重新启动之前完全断电,从而确保重新启动时具有正确的上电时序。