ZHCUBS3A December   2023  – July 2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 快速入门指南
    2. 2.2 硬件设置
    3. 2.3 硬件连接概述
    4. 2.4 连接详细信息
    5. 2.5 MSP430FR2355 微控制器
    6. 2.6 LED 指示灯
    7. 2.7 用户可配置设置
      1. 2.7.1 硬件型号设置
      2. 2.7.2 SPI 型号电阻器设置
  9. 3软件
    1. 3.1 固件和 GUI 应用
    2. 3.2 MCT8314Z GUI
    3. 3.3 运行 GUI
    4. 3.4 下载 Code Composer Studio 并导入 GUI 固件
    5. 3.5 使用 eZ-FET 对 MSP430FR2355 进行编程
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
      1. 4.1.1 MCT8314Z 三相有传感器梯形电机驱动器
      2. 4.1.2 电源
      3. 4.1.3 MCU 接口
      4. 4.1.4 用户界面
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  12. 6修订历史记录

硬件设置

运行电机所需的硬件包含 MCT8314ZEVM、Micro-USB 电缆和具有 4.5V 至 35V 直流输出的电源。按照以下步骤启动 MCT8314ZEVM:

  1. 将直流电源连接到接头 J7。连接到 VBAT 和 PGND,对 EVM 应用反极性保护和 π 型滤波器。否则,连接到 VM 和 PGND 以绕过反极性保护和 π 型滤波器。
  2. 如果使用的是 MCT8314ZH,请在 HW Variant Resistors 丝网印刷框中组装所需的电阻,请参阅表 2-4。如果使用的是 MCT8314ZS,则在 Pop. if SPI 丝网印刷框中组装电阻 R10-R13。
  3. 应用用户可配置的跳线设置。有关更多信息,请参阅节 2.7。
  4. 将程序刷入 MCU 中,如节 3.1中所述。在 GUI 编译器中启动 GUI 并断开 4 引脚 JTAG 连接。
  5. 用 Micro-USB 电缆连接 MCT8314ZEVM 和计算机。
  6. 打开电源并为 PCB 上电。

如果将 MCT8314ZEVM 与外部微控制器一起使用,则从跳线桥 J6 上移除所有分流跳线。将外部跳线从外部 MCU 连接到跳桥的左侧。