ZHCUBS3A December 2023 – July 2024
MCT8314ZEVM 包含 MSP430FR2355 低功耗 MCU,可提供使电机换向所需的脉宽调制 (PWM) 信号。MCU 输出 20kHz PWM 信号 (PWM_MSP)。MCU 的 PWM 输出的占空比(范围为 0-100%)由电位器 R6 控制。电机转速在电位器逆时针方向转动时加快,在电位器顺时针方向转动时减慢。要选择是将来自 MSP 还是来自外部 PWM 的 PWM 信号提供给 MCT8314Z,请使用 PWM_SEL 跳线 J1。
要对 MSP430FR2355 进行编程,必须将外部 MSP430 FET 编程器连接到 Spy-Bi-Wire (SBW) 接口连接器 J4。许多 MSP430 LaunchPad™ 提供板载 eZ-FET 调试探针,可通过跳线连接到 MCT8314ZEVM,从而将固件刷写到 MSP430FR2355 微控制器中。
可以随时使用复位 (RST) 按钮重启 MCU 程序。两个低电平有效 LED(D4 和 D5)也可用于调试目的。
18 引脚分流跳线桥 J6 连接微控制器和 MCT8314Z 器件之间的所有信号。可以根据需要插入或移除这些跳线,将微控制器与栅极驱动器隔离。这可用于微控制器信号调试或将 MCT8314ZEVM 作为带有外部微控制器的独立栅极驱动器使用。
图 2-5 MCT8314ZEVM 上的 MSP430FR2355 MCU