ZHCUBS3A December 2023 – July 2024
MCT8314Z 是一款 4.5V 至 35V、1.5A 峰值三相栅极驱动器 IC,采用带传感器梯形控制,适用于电机驱动应用。MCT8314Z 在固定功能状态机中提供三个集成式半桥和含传感器梯形控制,无需微控制器 (MCU) 即可直接驱动三相无刷直流电机。
MCT8314Z 集成了电流检测功能(无需外部检测电阻)、一个为外部电路供电的 LDO、三个模拟霍尔比较器以及许多保护功能。
| 器件型号 | 型号 |
|---|---|
| MCT8314Z0HRRWR | 硬件 |
| MCT8314Z0SRRWR | SPI |