ZHCUBS3A December   2023  – July 2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 快速入门指南
    2. 2.2 硬件设置
    3. 2.3 硬件连接概述
    4. 2.4 连接详细信息
    5. 2.5 MSP430FR2355 微控制器
    6. 2.6 LED 指示灯
    7. 2.7 用户可配置设置
      1. 2.7.1 硬件型号设置
      2. 2.7.2 SPI 型号电阻器设置
  9. 3软件
    1. 3.1 固件和 GUI 应用
    2. 3.2 MCT8314Z GUI
    3. 3.3 运行 GUI
    4. 3.4 下载 Code Composer Studio 并导入 GUI 固件
    5. 3.5 使用 eZ-FET 对 MSP430FR2355 进行编程
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
      1. 4.1.1 MCT8314Z 三相有传感器梯形电机驱动器
      2. 4.1.2 电源
      3. 4.1.3 MCU 接口
      4. 4.1.4 用户界面
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  12. 6修订历史记录

用户可配置设置

MCT8314ZEVM 整个评估板上包含各种用户可选的跳线、开关和电阻器,用于配置设置。表 2-2 总结了所有这些可配置设置。

表 2-2 MCT8314ZEVM 上用户可选设置的说明(默认情况以粗体表示)
位号设置名称说明层位置功能
J53V3_SEL为 MCU 电源选择 3.3V顶层J5 = 3V3EXT外部
J5 = 3V3COM来自 FTDI (30mA)
J35V_SEL为 FTDI 电源选择 5V顶层J3 = 5V_EXT外部
J3 = 5V_USB来自 USB 电源 (500mA)
J1PWM_SEL选择 PWM 源顶层J1 = PWM_EXT外部 PWM
J1 = PWM_MSP来自 MSP430 的 PWM
J13HALL_PWR_SEL选择霍尔电源顶层J12 = HALL_EXT外部霍尔电源
J12 = AVDD来自 AVDD 的霍尔电源 = 5V
J8HPA 上拉在霍尔正极 A (HPA) 启用上拉顶层J8 已插入上拉,用于数字霍尔输入
J8 被移除悬空,用于模拟霍尔输入
J9HPB 上拉在霍尔正极 B (HPA) 启用上拉顶层J9 已插入上拉,用于数字霍尔输入
J9 被移除悬空,用于模拟霍尔输入
J10HPC 上拉在霍尔正极 C (HPC) 启用上拉顶层J10 已插入上拉,用于数字霍尔输入
J10 被移除悬空,用于模拟霍尔输入
J6MSP 到 MCT 分流跳线桥插入跳线时,将来自 MCU 的信号连接到 MCT8314Z顶层FGOUTMSP_FGOUT
PWMMSP_PWM
STEMSP_STE
SCKMSP_SCK
PICOMSP_PICO
POCIMSP_POCI
nFAULTMSP_nFAULT
nSLEEPMSP_nSLEEP
AGNDAGND

S1

BRAKE打开所有低侧 MOSFET顶层左侧启用制动
右侧禁用制动
S2DIR控制电机方向顶层左侧ABC

右侧

ACB
R15ILIM与电位器 R9 串联的下拉电阻器,用于设置逐周期电流限值。可以使用公式 9000 / (R15+R9) = 逐周期电流限值来计算电流限值。顶层

逆时针

ILIM = 6.2kΩ = 1.45A 限值

顺时针

ILIM = 16.2kΩ = 0.55A 限值