ZHCUBS3A December 2023 – July 2024
MCT8314ZEVM 包括 FTDI 芯片和 MSP4302355 微控制器,它们作为主机 PC 和 MCT8314Z 器件之间的通信桥梁,用于配置各种器件设置和读取故障诊断信息。dev.ti.com/gallery 上提供的 MCT8314Z GUI 可用于监控 MCT8314Z 器件的电机转速,如果是 MCT8314ZS 器件,则可配置该器件。
MCT8314Z GUI 可同时支持 MCT8314ZH 和 MCT8314ZS。MCT8314Z GUI 能够通过监测 20kHz PWM 波形的占空比和 FGOUT 输出的频率来测量电机转速,单位为电赫兹 (Hz)。如果提供了电机的磁极数量,此 GUI 可以将电机的电气速度转换为每分钟转数 (RPM)。GUI 还允许控制 nSLEEP 引脚,从而可将 MCT8314Z 置于低功耗睡眠模式。对于 MCT8314ZS,GUI 还具备寄存器映射以及通过 SPI 进行读写以配置器件寄存器的能力。
默认情况下,MSP430 已包含 EVM 能够连接 MCT8314Z GUI 并与之通信所需的固件。如有固件更新,或 GUI 未连接到 EVM,则用户必须将代码刷入 MSP430。
将固件刷写到 EVM 上需要外部 MSP430 LaunchPad™,其中包含 eZ-FET 调试探针和 Code Composer Studio™ (CCS)。节 3.4 中的示例使用 MSP-EXP430FR2355 LaunchPad 开发套件来提供 eZ-FET 调试探针。