ZHCUBS3A December   2023  – July 2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 快速入门指南
    2. 2.2 硬件设置
    3. 2.3 硬件连接概述
    4. 2.4 连接详细信息
    5. 2.5 MSP430FR2355 微控制器
    6. 2.6 LED 指示灯
    7. 2.7 用户可配置设置
      1. 2.7.1 硬件型号设置
      2. 2.7.2 SPI 型号电阻器设置
  9. 3软件
    1. 3.1 固件和 GUI 应用
    2. 3.2 MCT8314Z GUI
    3. 3.3 运行 GUI
    4. 3.4 下载 Code Composer Studio 并导入 GUI 固件
    5. 3.5 使用 eZ-FET 对 MSP430FR2355 进行编程
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
      1. 4.1.1 MCT8314Z 三相有传感器梯形电机驱动器
      2. 4.1.2 电源
      3. 4.1.3 MCU 接口
      4. 4.1.4 用户界面
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  12. 6修订历史记录

物料清单 (BOM)

表 4-1 物料清单 (BOM)
位号 数量 值 说明 封装参考 器件型号 制造商

C1

1

2.2uF

电容,陶瓷,2.2uF,16V,+/- 10%,X7R,0603

603

GRM188Z71C225KE43

MuRata

C2

1

0.22uF

电容,陶瓷,0.22uF,16V,+/- 10%,X7R,0603

603

C0603C224K4RACTU

Kemet

C3

1

10µF

10µF ±10% 100V 陶瓷电容器 X6S 1206(公制 3216)

1206

C3216X6S2A106K160AC

TDK

C4

1

0.1uF

电容,陶瓷,0.1uF,100V,+/- 10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0603

603

GCJ188R72A104KA01D

MuRata

C6、C7、C9

3

0.1uF

电容,陶瓷,0.1uF,10V,+/- 10%,X7R,0603

603

C0603C104K8RACTU

Kemet

C8

1

4.7uF

电容,陶瓷,4.7uF,10V,+/- 20%,X7R,0603

603

GRM188Z71A475ME15D

MuRata

C10

1

1000pF

电容,陶瓷,1000pF,16V,+/- 10%,X7R,0603

603

8.85012E+11

Wurth Elektronik

C11

1

1uF

电容,陶瓷,1uF,50V,+/- 10%,X7R,0805

805

C0805C105K5RACTU

Kemet

C12

1

330uF

电容,铝制,330uF,63V,+/- 20%,AEC-Q200 2 级,TH

D12.5xL20mm

ELXZ630ELL331MK20S

Chemi-Con

C13、C20

2

1uF

电容,陶瓷,1uF,100V,+/- 10%,X7R,1206

1206

GRM31CR72A105KA01L

MuRata

C14、C19

2

0.1uF

电容,陶瓷,0.1uF,100V,+/- 10%,X7S,AEC-Q200 1 级,0603

603

CGA3E3X7S2A104K080AB

TDK

C15、C18

2

0.01uF

电容,陶瓷,0.01uF,100V,+/- 10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0603

603

CGA3E2X7R2A103K080AA

TDK

C16、C17

2

1000pF

电容,陶瓷,1000pF,100V,+/- 5%,X7R,0603

603

06031C102JAT2A

AVX

D1

1

红色

LED,红色,SMD

红色 0805 LED

LTST-C170KRKT

Lite-On

D2

1

绿色

LED,绿色,SMD

LED_0805

LTST-C170KGKT

Lite-On

D3

1

40V

二极管,肖特基,40V,0.75A,AEC-Q101,SOD-323

SOD-323

BAT165E6327HTSA1

Infineon Technologies

D4

1

红色

LED,红色,SMD

红色 LED,1.6mm x 0.8mm x 0.8mm

LTST-C190KRKT

Lite-On

D5

1

绿色

LED,绿色,SMD

1.6mm x 0.8mm x 0.8mm

LTST-C190GKT

Lite-On

D6

1

100V

二极管,开关,100V,0.25A,SOD-523

SOD-523

BAS516,115

Nexperia

FID1、FID2、FID3

3

基准标记。没有需要购买或安装的元件。

不适用

不适用

不适用

H1、H2、H3、H4

4

机械螺钉,圆头,#4-40 x 1/4,尼龙,飞利浦盘形头

螺钉

NY PMS 440 0025 PH

B&F Fastener Supply

H5、H6、H7、H8

4

六角螺柱,0.5"L #4-40 尼龙

螺柱

1902C

Keystone

J1、J3、J5、J13

4

接头,100mil,3x1,镀金,TH

PBC03SAAN

PBC03SAAN

Sullins Connector Solutions

J2

1

插座,USB 2.0,Micro B,5 位,R/A,SMT

插座,USB 2.0,Micro B,5 位,0.65mm 间距,R/A,SMT

1051640001

Molex

J4

1

接头,100mil,4x1,镀金,TH

4x1 接头

TSW-104-07-G-S

Samtec

J6

1

接头,100mil,9x2,镀金,TH

9x2 接头

TSW-109-07-G-D

Samtec

J7、J12

2

端子块,5.08mm,3x1,黄铜,TH

3x1 5.08mm 端子块

ED120/3DS

On-Shore Technology

J8、J9、J10

3

接头,100mil 2x1,锡,TH

接头,2 引脚,100mil,锡

PEC02SAAN

Sullins Connector Solutions

J11

1

端子块,8x1,3.5mm,TH

8x1 端子块

OSTTE080161

On-Shore Technology

L1

1

电感器,铁氧体磁珠,铁氧体,3A,120Ω,AEC-Q200 1 级,SMD

603

BLM18SG121TZ1D

MuRata

L2

1

1uH

电感器,屏蔽,铁粉,1uH,18A,0.003Ω,AEC-Q200 1 级,SMD

11mm x 10mm

SRP1038A-1R0M

Bourns

LBL1

1

PCB 标签,0.650 x 0.200 英寸

THT-14-423-10

Brady

Q1

1

80V

晶体管,NPN,80V,1.5A,AEC-Q101,SOT-23

SOT-23

FMMT620TA

Diodes Inc.

Q2

1

N 沟道 40V 8A (Ta) 15W (Tc) 表面贴装 DFN2020MD-6

SOT1220

BUK9D23-40EX

Nexperia

R1、R2、R4、R5、R27、R28、R29、R30、R31

9

10.0k

电阻,10.0k,1%,0.1W,0603

603

RC0603FR-0710KL

Yageo

R3、R14、R17、R21

4

0

电阻,0,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603

603

ERJ-3GEY0R00V

Panasonic

R6

1

25k

微调电位计,25kΩ,0.5W,TH

9.53mm x 8.89mm

3352T-1-253LF

Bourns

R7、R8、R33

3

5.1k

电阻,5.1k,5%,0.1W,0603

603

RC0603JR-075K1L

Yageo

R9

1

10kΩ

10kΩ,0.5W,1/2W 穿孔,拨轮电位器,顶部调节

PTM_PTH_8MM9_9MM53

3352T-1-103LF

Bourns

R15

1

6.2k

电阻,6.2k,5%,0.1W,0603

603

RC0603JR-076K2L

Yageo

R18

1

22.0k

电阻,22.0k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603

603

ERJ-3EKF2202V

Panasonic

R19

1

1.0k

电阻,1.0k,5%,0.1W,0603

603

RC0603JR-071KL

Yageo

R20

1

4.70k

电阻,4.70k,0.1%,0.1W,0603

603

RT0603BRD074K7L

Yageo America

R24

1

47k

电阻,47k,5%,0.1W,0603

603

RC0603JR-0747KL

Yageo

R25、R26

2

470

电阻,470,5%,0.1W,0603

603

RC0603JR-07470RL

Yageo

R32

1

0

电阻,0,5%,0.25W,AEC-Q200 0 级,1206

1206

RCA12060000ZSEA

Vishay-Dale

S1、S2

2

开关,切换,SPDT 0.4VA 28V

6.8mm x 23.1mm x 8.8mm

B12AP

NKK 交换机

S3

1

开关,触控式,SPST,12V,SMD

SMD,6mm x 3.9mm

4.34121E+11

Wurth Elektronik

SH-J1、SH-J2、SH-J3、SH-J4、SH-J5、SH-J6、SH-J7、SH-J8、SH-J9、SH-J10、SH-J11、SH-J12、SH-J13、SH-J14、SH-J15、SH-J16

16

1x2

分流器,100mil,镀金,黑色

分流器

SNT-100-BK-G

Samtec

TP1、TP2、TP3、TP4、TP8、TP9、TP21、TP22、TP27、TP28、TP29、TP30

12

测试点,微型,白色,TH

白色微型测试点

5002

Keystone Electronics

TP5、TP6、TP7、TP10、TP11、TP12、TP13、TP14、TP26、TP31

10

测试点,微型,红色,TH

红色微型测试点

5000

Keystone Electronics

TP15、TP16

2

测试点,紧凑,红色,TH

红色紧凑型测试点

5005

Keystone Electronics

TP17、TP23、TP24、TP25

4

测试点,微型,黑色,TH

黑色微型测试点

5001

Keystone Electronics

TP18、TP19、TP20

3

1mm 非绝缘短路插头,10.16mm 间距,TH

短路插头,10.16mm 间距,TH

D3082-05

Harwin

U1

1

含传感器梯形集成 FET BLDC 电机驱动器

WQFN24

MCT8314Z0HRRWR

德州仪器 (TI)

U2

1

UART 接口 IC USB 全速至串行 UART IC,包含振荡器和 EEPROM,SSOP-28

SSOP28

FT232RNL-REEL

FTDI

U3

1

适用于高速数据接口的 4 通道 ESD 保护阵列,DRY0006A (USON-6)

DRY0006A

TPD4E004DRYR

德州仪器 (TI)

U4

1

CPU16 MSP430 FRAM 微控制器 IC,16 位 24MHz 32KB (32K x 8) FRAM 48-LQFP (7x7)

LQFP48

MSP430FR2355TPTR

德州仪器 (TI)

Y1

1

谐振器,4MHz,39pF,AEC-Q200 1 级,SMD

4.5mm x 1.2mm x 2mm

CSTCR4M00G55B-R0

MuRata

C21、C22、C23

0

0.1uF

电容,陶瓷,0.1µF,16V,+/- 10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0603

603

0603YC104K4T4A

AVX

R10、R11、R12、R13、R22

0

0

电阻,0,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603

603

ERJ-3GEY0R00V

Panasonic

R16、R23

0

100k

电阻,100k,0.1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603

603

ERA-3AEB104V

Panasonic