ZHCUBS3A December 2023 – July 2024
MCT8314ZH 器件使用可配置的电阻分压器来控制 MODE、ADVANCE、FGOUT 和 LOCK_DET_TIME 设置。如果使用 MCT8314ZH:
此设置的示例如图 2-7 所示。
图 2-7 MCT8314ZH 的电阻分压器设置(硬件型号)表 2-4 显示了使用 MCT8314ZH 时用户可调整的电阻分压器设置。R16–R18 电阻器连接到 AVDD,R21–R23 电阻器连接到 AGND。默认的电阻分压器配置以粗体显示。
| 设置 | 名称 | 说明 | 电阻器 (AVDD 和 AGND) | 配置 | 设置 |
|---|---|---|---|---|---|
| MODE | PWM 控制模式 | 选择霍尔配置、调制、异步整流 (ASR) 和自动异步整流 (AAR) 设置 | R18 和 R23 | R23 = 0Ω | 模拟霍尔输入、异步调制、ASR 和 AAR 已禁用。 |
| R23 = 22kΩ | 数字霍尔输入、异步调制、ASR 和 AAR 已禁用。 | ||||
| R23 = 100kΩ | 模拟霍尔输入、同步调制、ASR 和 AAR 已禁用。 | ||||
| R18 = R23 = DNP | 数字霍尔输入、同步调制、ASR 和 AAR 已禁用。 | ||||
| R18 = 100kΩ | 模拟霍尔输入、同步调制、ASR 和 AAR 已启用。 | ||||
| R18 = 22kΩ | 数字霍尔输入、同步调制、ASR 和 AAR 已启用。 | ||||
| R18 = 0Ω | 数字霍尔输入、异步调制、ASR 和 AAR 已启用。 | ||||
| FGOUT/L_D_TIME | FGOUT 和电机锁定配置 | 设置 FG 输出换向倍频器和检测电机锁定故障条件所需的时间 | R17 和 R22 | R22 = 0Ω | 电机锁定检测时间 = 100ms,且 FGOUT = 3 倍换向频率。 |
| R22 = 22kΩ | 电机锁定检测时间 = 500ms,且 FGOUT = 3 倍换向频率。 | ||||
| R22 = 100kΩ | 电机锁定检测时间 = 1000ms,且 FGOUT = 3 倍换向频率。 | ||||
| R17 = R22 = DNP | 电机锁定检测时间 = 5000ms,且 FGOUT = 3 倍换向频率。 | ||||
| R17 = 100kΩ | 电机锁定检测时间 = 300ms,且 FGOUT = 1 倍换向频率。 | ||||
| R17 = 22kΩ | 电机锁定检测时间 = 500ms,且 FGOUT = 1 倍换向频率。 | ||||
| R17 = 0Ω | 电机锁定检测时间 = 1000ms,且 FGOUT = 1 倍换向频率。 | ||||
| ADVANCE | 超前 | 将超前角增加一个可选值(电角度) | R16 和 R21 | R21 = 0Ω | 0° |
| R21 = 22kΩ | 4° | ||||
| R21 = 100kΩ | 11° | ||||
| R16 = R21 = DNP | 15° | ||||
| R16 = 100kΩ | 20° | ||||
| R16 = 22kΩ | 25° | ||||
| R16 = 0Ω | 30° |