ZHCUBS3A December 2023 – July 2024
MCT8314ZS 采用 SPI 引脚(SDI、SDO、SCLK、nSCS)代替 MODE、ADVANCE 和 FGOUT/LOCK_DET_TIME 引脚,以配置控制寄存器和读取状态寄存器。如果使用 MCT8314ZS:
此设置的示例如图 2-8 所示。
图 2-8 MCT8314ZS 的电阻器(SPI 型号)表 2-4 显示了使用 MCT8314ZS 时建议使用的电阻值。默认电阻器配置以粗体显示。
| 设置 | 名称 | 说明 | 电阻器 | 配置 |
|---|---|---|---|---|
| SDO | 串行数据输出 | MCT8314Z 的串行输出 | R15 | R15 = 0Ω |
| SDI | 串行数据输入 | MCT8314Z 的串行输入 | R14 | R14 = 0Ω |
| SCLK | 串行时钟 | MCU 生成的时钟 | R13 | R13 = 0Ω |
| nSCS | 片选 | 被 MCU 拉至低电平以启用通信 | R16 | R16 = 0Ω |
表 2-5 展示了 MCT834Z 型号已组装电阻器和 DNP 电阻器的状态。
| 器件 | R13-R16 状态 | R17 状态 | R16-R18 和 R21-R23 状态 |
|---|---|---|---|
| MCT8314ZH | DNP | 已组装 | 可由用户调节 |
| MCT8314ZS | 已组装 | DNP | DNP |