ZHCUBS3A December 2023 – July 2024
图 2-3 显示了与 MCT8314ZEVM 的连接,用于旋转三相有传感器无刷直流电机。
4.5V 至 35V 电源或电池连接到连接器 J7 上的 VBAT 或 VM 和 PGND 端子。在 VBAT 和 PGND 端子上实现了反极性保护和 π 型滤波器,导致 VM 的二极管电源电压降为 0.7V。为了绕过反极性保护和 π 型滤波器,请将电源直接连接到电路板上的 VM 端子或 VM 测试点和 PGND。
BLDC 电机的三相直接连接到 MCT8314ZEVM 上的螺钉端子连接器 J12 的 A、B 和 C 端子。
使用 MCT8314ZEVM 上的连接器 J11 连接单端数字或模拟差分霍尔输入。将 HPWR 用作霍尔电源,AGND 用作霍尔接地。如果从霍尔元件连接模拟输入,每个相位分别连接到 HPx 和 HNx 引脚,并移除跳线 J8-10。如果使用霍尔传感器的单端输入,每个相位仅连接 HPx 引脚,并连接跳线 J8-J10。
图 2-3 从电机到 MCT8314ZEVM 的连接图 2-4 显示了 Micro-USB 电缆插入 MCT8314ZEVM 中以提供评估模块和 GUI 之间的通信。来自 USB 的 USB 数据和 5V 电源由 FTDI 芯片转换为 UART 数据和 3.3V 电源,用于为板载 MSP430FR2355 微控制器供电。USB 电源在 5V 电压下电流被限制在 500mA,FTDI 芯片在 3.3V 电压下电流被限制在 30mA。要为这些电源轨提供更多电流,请将 5V_SEL 跳线 J3 设置为 5V_EXT,将 3V3_SEL 跳线 J5 设置为 3V3EXT,并将外部电源连接至 5V_EXT 和 3V3EXT 测试点。
图 2-4 MCT8314ZEVM 的 Micro-USB 连接器和 UART