ZHCUBQ7B January 2019 – January 2024 DLPC3479
表 3-69 介绍了返回参数。
| 参数字节 | 说明 |
|---|---|
| 字节 1 | 请参阅 表 3-70 |
| 字节 2 | LABB 强度设置 |
| 字节 3 | LABB 增益值 |
| MSB | 字节 1 | LSB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |
| b(7:4) | 锐度强度 |
| b(3:2) | 保留 |
| b(1:0) | LABB 控制:
|
表 3-71 显示了 LABB 增益值的位顺序和加权,范围为 1 至 8(控制器软件通常将较低的值限制为 1)。
| b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 21 | 20 | 2–1 | 2–2 | 2–3 | 2–4 | 2–5 |
下面显示了将 LABB 增益计算为定点值的软件公式:
LABB_gain = add_8lsb(APL) / pre_LABB_APL (//add 8 LSBs (u8.0 / u8.0 = u8.8 / u8.0 = u8.8)