ZHCUBQ7B January 2019 – January 2024 DLPC3479
表 3-89 介绍了返回参数。
| 参数字节 | 说明 |
|---|---|
| 字节 1 | 短暂系统状态 |
| MSB | 字节 1 – 常规状态 | LSB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |
| b(7) | 引导/主应用程序:
|
| b(6) | 传感序列错误:
|
| b(5) | 闪存错误:
|
| b(4) | 闪存擦除完成:
|
| b(3) | 系统错误:
|
| b(2) | 保留 |
| b(1) | 通信错误:
|
| b(0) | 系统初始化:
|
通信错误位指示 I2C 命令接口上的任一错误。使用读取通信状态 命令可以读取通信错误的具体详细信息。除通信错误之外的其他错误都由系统错误位指示。使用读取系统状态 命令可以读取系统错误的具体详细信息。
执行读取短暂状态 后,通信错误和系统错误位将清零。只能定期检查读取短暂状态 命令,而不能连续检查。连续访问可能会严重影响系统性能。