ZHCUBQ7B January 2019 – January 2024 DLPC3479
表 3-108 介绍了写入参数。
| 参数字节 | 说明 |
|---|---|
| 字节 1 | 闪存批处理文件延迟 (LSB) |
| 字节 2 | 闪存批处理文件延迟 (MSB) |
此命令用于指定闪存批处理文件中的执行延迟时间。该命令只能在闪存批处理文件中使用,而不是 I2C 接口上的有效命令。
闪存批处理文件延迟以 1ms 为单位来指定(例如 500ms = 01F4h)。
通常,此命令用在“自动初始化闪存”批处理文件(批处理文件 0)中,但也可用于任何其他批处理文件(请参阅写入执行闪存批处理文件 (2Dh))。