ZHCUBQ7B January 2019 – January 2024 DLPC3479
表 3-16 介绍了写入参数。
| 参数字节 | 说明 |
|---|---|
| 字节 1 | 启动界面参考编号(整数) |
此命令与写入输入源选择 和写入启动界面执行 命令结合使用,用于指定输入源选择 命令选择哪个启动界面。控制器会保留此命令的设置,直到使用此命令进行了更改。
显示启动界面所需的步骤如下:
启动界面从闪存读取并会一次性发送到控制器的下游处理路径,以存储在内存中,并在处理路径结束时显示。因此,在执行写入启动界面执行 命令之前,用户必须完成所有图像处理设置(例如图像方向、显示尺寸、启动界面选择、启动界面作为输入源等)。
用户必须查看写入输入源选择 命令的注释,了解源代码相关命令的概念。此概念确定系统何时执行源相关命令。此命令是一个源相关命令。
启动界面的可用情况受到闪存中空闲空间的限制。所有启动界面都必须为横向模式。
对于 DMD 分辨率可高达 1280 x 720 的单控制器应用,闪存空间所允许的最小启动界面图像尺寸为 427 x 240,而最大图像尺寸则是 DMD 的分辨率。用于闪存的典型启动界面图像尺寸为 427 x 240 和 640 x 360。全分辨率尺寸通常用于支持“光学测试”启动界面。
用户必须指定启动界面图像在屏幕上的显示方式。用于此操作的主要命令为写入显示尺寸。
在启动界面为有效源期间收到此命令时,控制器软件采取的唯一操作是从所选启动界面获取标题信息并将此信息存储在内部存储器上,而不是存储指定的启动界面值。在收到写入启动界面执行 命令时,控制器软件会使用这个存储的信息来设置处理路径,然后再从闪存调取启动界面数据。