ZHCUBQ7B January 2019 – January 2024 DLPC3479
表 3-67 介绍了写入参数。
| 参数字节 | 说明 |
|---|---|
| 字节 1 | 请参阅 表 3-68 |
| 字节 2 | LABB 强度设置 |
| MSB | 字节 1 | LSB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |
| b(7:4) | 锐度强度 |
| b(3:2) | 保留 |
| b(1:0) | LABB 控制:
|
LABB 的主要功能是对图像的较暗部分进行自适应增益,以实现整体更明亮的图像。
对于 LABB 强度,0 表示不施加增强,而 255 表示产品中可实现的最大增强。强度并不是增益的直接显示,因为增益会因图像内容而异。
锐度强度范围为 0 至 15,其中 0 表示锐度禁用,而 15 表示最大锐度。必须启用 LABB 功能才能使用锐度。
TPG、启动界面和外部输入模式支持 LABB,但在幕布模式下会自动禁用 LABB。