ZHCUBQ7B January 2019 – January 2024 DLPC3479
表 3-36 介绍了返回参数。
| 参数字节 | 说明 |
|---|---|
| 字节 1 | 外观编号。请参阅以下注释。 |
| 字节 2 | 序列号。请参阅以下注释。 |
| 字节 3 | 当前序列帧速率 (LSB)。请参阅以下注释。 |
| 字节 4 | 当前序列帧速率。 |
| 字节 5 | 当前序列帧速率。 |
| 字节 6 | 当前序列帧速率 (MSB)。 |
| MSB | 字节 1 和 2 | LSB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 |
| 位 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| 7-0 | R | 外观编号 |
| 位 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| 7-0 | R | 序列号 |
外观由枚举值(例如 0、1、2 或 3)指定。
序列由枚举值(例如 0、1、2 或 3)指定。此命令返回的值是收到此命令时外观算法当前选择的序列。
返回的当前序列帧速率是以 66.67ns 为单位指定的计数。这基于用于为输入帧同步之间计时的内部 15MHz 时钟。以这种方式指定帧速率可以通过软件快速简单地比较帧计数。控制器软件或用户可以选择序列帧速率和占空比。