ZHCUBQ7B January 2019 – January 2024 DLPC3479
| 参数字节 | 说明 | |
|---|---|---|
| 字节 1 | 触发配置 | |
| 字节 2 | 延迟 (µs) | LSByte |
| 字节 3 | 延迟 (µs) | |
| 字节 4 | 延迟 (µs) | |
| 字节 5 | 延迟 (µs) | MSByte |
| 字节 1 | 触发配置 | |
|---|---|---|
| b(7:3) | 保留 | |
| b(2) | 触发器反转 | |
| 0:不反转 | ||
| 1:反转 | ||
| b(1) | 触发器启用 | |
| 0:禁用 | ||
| 1:启用 | ||
| b(0) | 触发选择 | |
| 0:触发输出 1 | ||
| 1:触发输出 2 | ||
触发输出 2 支持负值,这意味着可以提前发送触发信号。延迟会作为带符号的 16 位整数进行处理。