ZHCUBP6A November 2023 – August 2025 TPS25730
如果系统需要接受 5V 至 20V 电压并在 3A 电流下运行,则为 ADCIN1、ADCIN2、ADCIN3 和 ADCIN4 找到合适的 ADCIN 解码值。下表详细说明了相应的设置:
| ADCIN 引脚 | 期望的行为 | ADCIN 解码值 | 要打开的 ADCIN 开关 |
|---|---|---|---|
| ADCIN1 | 最小电压:5V | 0 | 1 |
| ADCIN2 | 最大电压:20V | 7 | 8 |
| ADCIN3 ADCIN4 | 工作电流:3A 最大电流:3A | 3 1 | 4 2 |
针对 5V 最小电压配置的 ADCIN1 解码值为 0。最大值为 20V 时,ADCIN2 解码值为 7。工作电流和最大电流需要为 3A。为了满足所需的工作电流和最大电流组合,ADCIN3 和 ADCIN4 解码值的组合分别为 3 和 1。根据开关与解码值之间的关系表,将 ADCIN1 开关 1 设置为打开,将 ADCIN2 开关 8 设置为打开,将 ADCIN3 开关 4 设置为打开,将 ADCIN4 开关 2 设置为打开。所有其他开关均处于 OFF 位置。
设置配置后,通过 USB-C 连接器插入电源。PLUG_EVENT 指示灯 LED 亮起,表示电缆已插入。如果设置了“能力不匹配”位,则 CAP_MIS 指示灯 LED 会持续闪烁。当电源无法提供 15W 的最小功率或无法提供 5V 至 20V(包括 5V 和 20V)范围内的电压时,会发生这种情况。如果插头倒置插入,则插头翻转 LED 指示灯会亮起。