ZHCUBP6A November 2023 – August 2025
TPS25730EVM 使用与 TPS25730 的 GPIO 事件相对应的 LED,来提供 TPS25730 的器件状态信息。当 TPS25730EVM 的方向正确,使得 TPS25730EVM 可读时,每个 LED 都会在左侧打印出相应的事件。
| GPIO 事件 | 说明 | LED 亮起的条件 |
|---|---|---|
| SINK_EN | 指示何时启用了 PPHV。可用于外部电源路径的 GPIO 控制。 | PPHV 禁用。 |
| PLUG_FLIP | 指示 USB-C 插头的方向。 | 插头插反了。 |
| DBG_ACC | 指示是否连接了调试附件。 | 已连接调试附件。 |
| PLUG_EVENT | 指示通过 USB-C 插头与源器件的连接。 | 连接后 LED 亮起。 |
| CAP_MIS | 表明已连接电源与 TPS25730 之间的能力不匹配。 | 当发生能力不匹配情况时,LED 会闪烁。 |
每个开关组只能将八个开关中的一个置于 ON 位置,总共有四个开关处于 ON 位置才能成功配置。下表展示了 ADCIN 引脚可配置的相应设置。请注意,ADCIN3 和 ADCIN4 共同根据这两个输入的组合确定工作电流和最大电流。独立使用 ADCIN3 无法直接映射到工作电流,ADCIN4 也无法直接映射到最大电流。
| ADCINx 引脚 | 对应设置 |
|---|---|
| ADCIN1 | 最小电压 |
| ADCIN2 | 最大电压 |
| ADCIN3 和 ADCIN4 | 工作电流和最大电流 |
TPS25730EVM 开关组上每个标记的开关编号都对应于 ADCIN 解码值,如下表所示。
| ADCIN 开关编号 | ADCIN 解码值 |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 2 | 1 |
| 3 | 2 |
| 4 | 3 |
| 5 | 4 |
| 6 | 5 |
| 7 | 6 |
| 8 | 7 |