ZHCUBP6A November   2023  – August 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 电源要求
    2. 2.2 接头信息
    3. 2.3 跳线信息
    4. 2.4 按钮
    5. 2.5 调试信息
    6. 2.6 测试点
    7. 2.7 配置 TPS25730EVM
      1. 2.7.1 最小电压配置
      2. 2.7.2 最大电压配置
      3. 2.7.3 灌电流配置
      4. 2.7.4 完整示例
  8. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  9. 4其他信息
    1. 4.1 商标
  10. 5修订历史记录

规格

本节介绍了 TPS25730 的应用。

TPS25730 是一款 PD 控制器,可使用 USB-PD 规范通过 USB-C 连接器向系统灌入功率,如 图 1-1 中所示。由于能够通过 ADCINx 引脚上的分压器配置电源设置,因此无需 EEPROM,从而降低了 BOM 成本并节省了布板空间。此外,无需软件或 GUI,从而更大程度地缩短开发时间。

如 节 2.7 中所述,在 ADCINx 引脚配置为所需设置的情况下,TPS25730 通过 PPHV 引脚从支持 USB-PD 的电源灌入所协商数量的功率。

“通用串行总线电力输送规范”中详细说明了这种协商是如何进行的。此规范可在 USB 电力输送中获得。

从广义上讲:

  1. 连接到电源的 USB-C 电缆插入 TPS25730EVM 的 USB-C 端口。
  2. 制定 5V 隐式 Type-C 合约。
  3. 源端通过 CC 线路将能力作为有序列表发送给接收端。
  4. 接收端从列表中请求特定电源数据对象 (PDO)。
  5. 源端接受此请求并发送一条 PS_Ready 消息,以指示总线已准备好供电。
  6. 源端通过 USB 电缆的 VBUS 线和 TPS25730 电源路径提供电力,并通过 PPHV 提供给负载。
TPS25730EVM TPS25730EVM 方框图图 1-1 TPS25730EVM 方框图