ZHCUBP6A November 2023 – August 2025
TPS25730D 是一款独立式 USB Type-C® 和电力输送 (PD) 控制器,可在 USB Type-C 连接器处提供电缆插拔和方向检测功能。进行电缆插拔和方向检测时,TPS25730D 器件会在 CC 线上使用 USB-PD 协议进行通信。连接后,TPS25730D 会启用电源路径。完成电缆检测和 USB-PD 协商后,协商后的电压将通过电源路径。此外,EVM 具有可通过接头进行访问以用于调试的 I2C 接口,以及用于信号探测的各种测试点。