ZHCUBP6A November 2023 – August 2025
根据表 2-9 配置灌电流。该配置会在 USB PD 请求消息中设置工作电流和最大电流。工作电流定义为接收端正常工作所需的电流。最大电流定义为接收端可以使用的最大电流。如果工作电流是接收端正常工作所需的最大电流,则工作电流和最大电流可以相同。当 PD 供电能力不符合工作电流时,设置“能力不匹配”位。当工作电流设置为 0A 时,不会设置“能力不匹配”位。
| ADCIN3 | ADCIN4 | 工作电流 | 最大电流 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1.5A |
| 0 | 1 | 0 | 3A |
| 0 | 2 | 0 | 4A |
| 0 | 3 | 0 | 5A |
| 0 | 4 | 0.5A | 1.5A |
| 0 | 5 | 0.5A | 3A |
| 0 | 6 | 0.5A | 4A |
| 0 | 7 | 0.5A | 5A |
| 1 | 0 | 1A | 1.5A |
| 1 | 1 | 1A | 3A |
| 1 | 2 | 1A | 4A |
| 1 | 3 | 1A | 5A |
| 1 | 4 | 1.5A | 1.5A |
| 1 | 5 | 1.5A | 3A |
| 1 | 6 | 1.5A | 4A |
| 1 | 7 | 1.5A | 5A |
| 2 | 1 | 2A | 3A |
| 2 | 2 | 2A | 4A |
| 2 | 3 | 2A | 5A |
| 2 | 5 | 2.5A | 3A |
| 2 | 6 | 2.5A | 4A |
| 2 | 7 | 2.5A | 5A |
| 3 | 1 | 3A | 3A |
| 3 | 2 | 3A | 4A |
| 3 | 3 | 3A | 5A |
| 3 | 6 | 3.5A | 4A |
| 3 | 7 | 3.5A | 5A |
| 4 | 2 | 4A | 4A |
| 4 | 3 | 4A | 5A |
| 4 | 7 | 4.5A | 5A |
| 5 | 3 | 5A | 5A |