ZHCUBP6A November   2023  – August 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 电源要求
    2. 2.2 接头信息
    3. 2.3 跳线信息
    4. 2.4 按钮
    5. 2.5 调试信息
    6. 2.6 测试点
    7. 2.7 配置 TPS25730EVM
      1. 2.7.1 最小电压配置
      2. 2.7.2 最大电压配置
      3. 2.7.3 灌电流配置
      4. 2.7.4 完整示例
  8. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  9. 4其他信息
    1. 4.1 商标
  10. 5修订历史记录

电源要求

TPS25730 由位于 J3 的 USB-C 连接器供电。电源通过 USB-C 电缆连接到 TPS25730EVM 的 USB-C 连接器。电源需要支持 USB-PD,才能实现 TPS25730EVM 的全套功能。更具体地说,电源需要在 USB-PD 规范的标准功率范围 (SPR) 内运行,提供 5V 至 20V 的电压且电流不大于 5A。

运行所需的项目

  • TPS25750EVM
  • USB-C 电缆
  • 支持 USB-PD 的电源