ZHCUBP6A November 2023 – August 2025
TPS25730EVM 允许配置 TPS25730,无需编程或使用软件。由于 TPS25730 是一款适用于纯受电应用的 USB-PD 控制器,因此 TPS25730EVM 的以下受电能力是可配置的:
TPS25730EVM 使用 TPS25730 的 ADCIN1、ADCIN2、ADCIN3 和 ADCIN4 输入引脚配置上述能力。TPS25730EVM 利用四组开关;每组开关对应四个 ADCIN 引脚中的一个。