ZHCUBP6A November   2023  – August 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 电源要求
    2. 2.2 接头信息
    3. 2.3 跳线信息
    4. 2.4 按钮
    5. 2.5 调试信息
    6. 2.6 测试点
    7. 2.7 配置 TPS25730EVM
      1. 2.7.1 最小电压配置
      2. 2.7.2 最大电压配置
      3. 2.7.3 灌电流配置
      4. 2.7.4 完整示例
  8. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  9. 4其他信息
    1. 4.1 商标
  10. 5修订历史记录

简介

TPS25730EVM 通过利用四组开关进行配置以及使用端子块在负载下测试 TPS25730,允许对 TPS25730 进行配置和测试。带标记的 LED 用作器件状态的指示器,C8、R35 和 J3 周围的白色框指出了潜在的最终设计解决方案尺寸。

TPS25730 是一款用于纯受电应用的 USB-PD 控制器。TPS25730 适用于仅通过 USB-PD 接收电力的器件,其工作电压在 USB-PD 3.1 规范定义的标准功率范围内(5V 至 20V)。实际上,这意味着采用该器件的设计会使用 USB-C® 连接器,并且与 USB-PD 3.1 规范兼容。要使用 TPS25730EVM,需要通过 USB-C 电缆将支持 USB-PD 的电源连接到 TPS25730EVM 的 USB-C 端口。本用户指南介绍了如何使用 TPS25730EVM 通过板载开关测试各种灌电流电源配置。