ZHCUBO8 November 2023 TPS61289
表 2-2 列出了 EVM 跳线的功能,可以基于不同的情况对其进行配置。
参考位号 | 信号 | 引脚 | 信号描述 | 默认值 |
---|---|---|---|---|
JP1 | EN | --(1) | 外部 EN 控制/ EN 由 USB2ANY 控制 | |
(1,2)(2) | 器件启用 | |||
(2,3)(3) | 器件禁用 | Y | ||
JP2 | 模式 | -- | 外部 MODE 控制/ MODE 由 USB2ANY 控制 | |
(1,2) | 选择了降压模式 | |||
(2,3) | 选择了升压模式 | Y | ||
JP3 | SYNC | -- | 用于外部同步时钟输入 | |
(1,2) | 使用了默认频率 | |||
(2,3) | 使用了默认频率 | Y | ||
JP4 | Iset | -- | 使用了外部电流目标设置 | |
(1,2) | 由内部 DA 器件控制电流目标设置 | |||
(2,3) | 电流目标设置为默认固定值 | Y | ||
JP5 | Vset | -- | 使用了外部电压目标设置 | |
(1,2) | 由内部 DA 器件控制电压目标设置 | |||
(2,3) | 电压目标设置为默认固定值 | Y |