ZHCUBO8 November 2023 TPS61289
图 4-16 显示了运行 EVM 的典型工作台设置。
电子负载、电源和电容器的组合仿真 VLOW 侧的电池。仿真电池在升压模式或电池放电模式下提供能量,并在降压模式或电池充电模式下吸收能量。
E-Load 和电源的组合在 VHIGH 侧模拟稳定电压总线。电压总线在降压模式或电池充电模式下提供能量,并在升压模式或电池放电模式下吸收能量。
连接了 Vbat_sense+ 和 Vbat_sense- 用于远程检测电池电压。
电源:PS-High 需要能够支持 20V/10A,PS-Low 需要能够支持 5V/25A。
电子负载:E-Load-High 需要能够支持 20V/10A,而 E-Load-Low 需要能够支持 5V/25A。
电容器:电容器需要高于 5V 的额定电压,并具有几百微法的电容,以确保充电/放电过程中端口电压保持稳定。
仪表:大多数电流表的额定电流仅为 10A,建议使用电流探头或分流器来测量电流。
示波器:需要一台示波器和 10 支探头,带宽至少为 20MHz。需要能够承受 30 A 电流的电流探头,以便通过插入到电感器非开关侧的线环来监测电感器电流。