ZHCUBO8 November   2023

 

  1.   1
  2.   TPS61289EVM-113 评估模块
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 性能规格
    2. 1.2 修改
  5. 2EVM 配置
    1. 2.1 EVM 顶视图和电路布局分区
    2. 2.2 连接器、测试点和跳线说明
      1. 2.2.1 连接器和测试点说明
      2. 2.2.2 跳线配置
  6. 3测试步骤
    1. 3.1 工作台设置
    2. 3.2 升压模式或电池放电模式测试程序
      1. 3.2.1 上电和断电序列
      2. 3.2.2 测试波形
    3. 3.3 降压模式或电池充电模式测试过程
      1. 3.3.1 上电和断电序列
      2. 3.3.2 测试波形
    4. 3.4 使用 USB2ANY 运行 EVM
      1. 3.4.1 安装 USB2ANY Explorer
      2. 3.4.2 USB2ANY 连接
      3. 3.4.3 USB2ANY 接口简介
      4. 3.4.4 USB2ANY 的测试程序
  7. 4原理图、物料清单和电路板布局
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 物料清单
    3. 4.3 电路板布局
  8. 5修订历史记录

上电和断电序列

1.按照图 4-16 所示设置工作台。

2.请参阅表 2-2 中所述的跳线设置。

需要将 JP1 设置为“已启用”。

需要将 JP2 设置为升压模式。

JP3 需要是默认值。

需要将 JP4 全部设置为开路,以实现外部电流基准设置。

需要将 JP5 全部设置为开路,以实现外部电压基准设置。

EVM 在电流基准上提供轻微的负电压偏置,以在电流基准设置 Iset 为 0V 时禁用开关。当器件开始开关时,实际放电电流与电流设置之间的关系如方程式 1 所示。

方程式 1. I d i s c h a r g e ( A ) = 5 ( I s e t ( V ) × 0.987 - 0.064 )

3.将 PS-High 设置为 15V,将 PS-Low 设置为 3.6V,然后开启。

4.将 E-Load-High 设置为 CC 模式 5A 并开启。

5.设置电压设置 Vset,电压必须高于 PS-Low 的电压 (3.6V)。

6.设置电流设置 Iset,转换器通常在补偿电压达到 0.65V 时开始开关。

7.进行测试。

8.完成所有测试后,可以通过将 EN 引脚设置为低电平来禁用转换器。

9.关闭所有电源和电子负载。