ZHCUBO8 November   2023

 

  1.   1
  2.   TPS61289EVM-113 评估模块
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 性能规格
    2. 1.2 修改
  5. 2EVM 配置
    1. 2.1 EVM 顶视图和电路布局分区
    2. 2.2 连接器、测试点和跳线说明
      1. 2.2.1 连接器和测试点说明
      2. 2.2.2 跳线配置
  6. 3测试步骤
    1. 3.1 工作台设置
    2. 3.2 升压模式或电池放电模式测试程序
      1. 3.2.1 上电和断电序列
      2. 3.2.2 测试波形
    3. 3.3 降压模式或电池充电模式测试过程
      1. 3.3.1 上电和断电序列
      2. 3.3.2 测试波形
    4. 3.4 使用 USB2ANY 运行 EVM
      1. 3.4.1 安装 USB2ANY Explorer
      2. 3.4.2 USB2ANY 连接
      3. 3.4.3 USB2ANY 接口简介
      4. 3.4.4 USB2ANY 的测试程序
  7. 4原理图、物料清单和电路板布局
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 物料清单
    3. 4.3 电路板布局
  8. 5修订历史记录

电路板布局

The TPS61289EVM-113 板是一个 4 层 PCB。顶层和底层铜厚度为 2oz。两个内层的铜厚度分别为 1oz。图 4-2 和图 4-5 分别显示了顶视图和底视图。图 4-3 和图 4-4 分别显示了内部第 1 层和内部第 2 层。

GUID-20231106-SS0I-Z018-XMKX-3CFQWHWTWGZ9-low.svg图 4-2 TPS61289EVM-113 顶面布局
GUID-20231106-SS0I-TVSX-L4FN-069QN3VCNL1G-low.svg图 4-3 TPS61289EVM-113 内层 1 布局
GUID-20231106-SS0I-NVTC-7TGN-KWR9JSRP4DCH-low.svg图 4-4 TPS61289EVM-113 内层 2 布局
GUID-20231106-SS0I-HVDL-DCRL-KJN6HQMFQKXL-low.svg图 4-5 TPS61289EVM-113 底面布局