ZHCUBO8 November 2023 TPS61289
表 3-2 提供了 TPS61289 EVM 性能规格的摘要。所有规格均为在 25°C 环境温度下的值。
• 工作电压范围
VHIGH/Vbus – 高达 20V
VLOW/Vbat – 高达 5V
• 工作电流
–15A 最大充电/放电电流
• 开关频率:
– 当 VLOW > 1.7V 时,Fsw 为 250kHz
– 当 VLOW < 1.5V 时,Fsw 低至 100kHz
– 当 VLOW < 0.5V 时,Fsw 低至 50kHz
• 效率:VLOW= 4.2V、VHIGH= 15V、Icharge 或 Idischarge = 7A 时大于 95%
参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|
VLOW | 0.5 | 3.6 | 5 | V |
VHIGH | 10 | 15 | 20 | V |
默认开关频率 | 250 | kHz |