ZHCUBO8 November   2023

 

  1.   1
  2.   TPS61289EVM-113 评估模块
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 性能规格
    2. 1.2 修改
  5. 2EVM 配置
    1. 2.1 EVM 顶视图和电路布局分区
    2. 2.2 连接器、测试点和跳线说明
      1. 2.2.1 连接器和测试点说明
      2. 2.2.2 跳线配置
  6. 3测试步骤
    1. 3.1 工作台设置
    2. 3.2 升压模式或电池放电模式测试程序
      1. 3.2.1 上电和断电序列
      2. 3.2.2 测试波形
    3. 3.3 降压模式或电池充电模式测试过程
      1. 3.3.1 上电和断电序列
      2. 3.3.2 测试波形
    4. 3.4 使用 USB2ANY 运行 EVM
      1. 3.4.1 安装 USB2ANY Explorer
      2. 3.4.2 USB2ANY 连接
      3. 3.4.3 USB2ANY 接口简介
      4. 3.4.4 USB2ANY 的测试程序
  7. 4原理图、物料清单和电路板布局
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 物料清单
    3. 4.3 电路板布局
  8. 5修订历史记录

USB2ANY 的测试程序

要使用 USB2ANY 以升压模式或电池放电模式运行 EVM,

1.按照图 4-16 所示设置工作台。

2.请参阅表 2-2 中所述的跳线设置。

JP1 需要设置为全开。

JP2 需要设置为全开。

JP3 需要是默认值。

JP4 需要设置为 (1,2) 闭合,以便 DA 基准作为电流设置。

JP5 需要设置为 (1,2) 闭合,以便 DA 基准作为电压设置。

3.将 PS-High 设置为 15V,将 PS-Low 设置为 3.6V,然后开启。

4.将 E-Load-High 设置为 CC 模式 5A 并开启。

5.打开 USB2ANY Explorer,点击“Select Interfaces”,选择“GPIO”和“12C”。

6.打开 GPIO 接口,将 GPIO6 和 GPIO7 设置为输出,“GPIO6 =1”,“GPIO7 = 0”。

7.打开 I2C 接口,写入适当的代码以设置电压基准设置 Vset,Vset 需要高于电池电压 (3.6V)。

8.写入适当的代码以设置电流基准设置 Iset。转换器通常在补偿电压达到 0.65V 时开始开关。

9.测试完成后,可以通过设置“GPIO6 = 0”来禁用转换器。

10.关闭所有电源和电子负载。

要使用 USB2ANY 以升压模式或电池充电模式运行 EVM,

1.按照图 4-16 所示设置工作台。

2.请参阅表 2-2 中所述的跳线设置。

JP1 需要设置为全开。

JP2 需要设置为全开。

JP3 需要是默认值。

JP4 需要设置为 (1,2) 闭合,以便 DA 基准作为电流设置。

JP5 需要设置为 (1,2) 闭合,以便 DA 基准作为电压设置。

3.将 PS-High 设置为 15V,将 PS-Low 设置为 3.6V,然后开启。

4.将 E-Load-Low 设置为 CC 模式 20A 并开启。

5.打开 USB2ANY Explorer,点击“Select Interfaces”,然后选择“GPIO”和“I2C”。

6.打开 GPIO 接口,将 GPIO6 和 GPIO7 设置为输出,“GPIO6 =1”,“GPIO7 = 1”。

7.打开 I2C 接口,写入适当的代码以设置电压基准设置 Vset,Vset 需要高于电池电压 (3.6V)。

8.写入适当的代码以设置电流基准设置 Iset。转换器通常在补偿电压达到 0.65V 时开始开关。

9.所有测试完成后,可以通过设置“GPIO6 = 0”来禁用转换器。

10.关闭所有电源和电子负载。