ZHCUBO8 November   2023

 

  1.   1
  2.   TPS61289EVM-113 评估模块
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 性能规格
    2. 1.2 修改
  5. 2EVM 配置
    1. 2.1 EVM 顶视图和电路布局分区
    2. 2.2 连接器、测试点和跳线说明
      1. 2.2.1 连接器和测试点说明
      2. 2.2.2 跳线配置
  6. 3测试步骤
    1. 3.1 工作台设置
    2. 3.2 升压模式或电池放电模式测试程序
      1. 3.2.1 上电和断电序列
      2. 3.2.2 测试波形
    3. 3.3 降压模式或电池充电模式测试过程
      1. 3.3.1 上电和断电序列
      2. 3.3.2 测试波形
    4. 3.4 使用 USB2ANY 运行 EVM
      1. 3.4.1 安装 USB2ANY Explorer
      2. 3.4.2 USB2ANY 连接
      3. 3.4.3 USB2ANY 接口简介
      4. 3.4.4 USB2ANY 的测试程序
  7. 4原理图、物料清单和电路板布局
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 物料清单
    3. 4.3 电路板布局
  8. 5修订历史记录

测试波形

图 3-6 和图 3-7 显示了升压模式或电池放电模式的上电和断电序列波形。

图 3-8 和图 3-9 显示了升压模式或电池放电模式的工作波形。

GUID-20231108-SS0I-R3GZ-CKPW-9BPLDVRT7BZ1-low.svg
VHigh = 15V VLow = 3.6V Idischarge = 5A
图 3-2 升压模式启动序列
GUID-20231108-SS0I-98D0-NMPK-CMSXQPFKSWDQ-low.svg
VHigh = 15V Idischarge = 15A
图 3-4 升压模式下的开关波形 (VLow =3.6V)
GUID-20231108-SS0I-MGHL-5MLC-QSM6X26S7ZLP-low.svg
VHigh = 15V VLow = 3.6V Idischarge = 5A
图 3-3 升压模式关断序列
GUID-20231108-SS0I-JCS8-FCDX-QRF9QXV0KWLQ-low.svg
VHigh = 15V Idischarge = 5A
图 3-5 升压模式下的开关波形 (VLow =1.5V)