ZHCUBO8 November 2023 TPS61289
图 4-16 展示了 EVM 电路板顶视图和电路布局布线分区。该 EVM 具有以下部分:
• VLOW 端口:连接到 Vbat 轨
• VHIGH 端口:连接到 Vbus 轨
• 功率级:TPS61289 电源电路
• 辅助电源部分:该部分为控制电路提供 10V、5V 和 -5V 电压
• 采样与补偿部分:对电池远程电压和充放电电流进行采样,产生补偿信号
• DA 部分:生成 DA 信号作为电池电压和电流的设置
• USB2ANY 端口:USB2ANY 连接