ZHCUBM1 December   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 光电二极管、TIA 和 ADC
      2. 2.2.2 LED 驱动
      3. 2.2.3 电源
      4. 2.2.4 显示、方向和通信功能
      5. 2.2.5 软件
        1. 2.2.5.1 时序结构
        2. 2.2.5.2 过采样和数字滤波可扩大动态范围
        3. 2.2.5.3 计算生命体征
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 MSPM0L1306
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 软件要求
      1. 3.2.1 TI GUI
      2. 3.2.2 CCS 项目
      3. 3.2.3 模拟工程师计算器
    3. 3.3 测试设置
    4. 3.4 测试结果
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标

特性

  • 可实现 30BPM 至 240BPM 的心率范围和 0.1% 至 20% 的灌注指数 (PI) 范围,具有多种脉冲强度和更高的可靠性
  • 通过过采样,内部 12 位 ADC 可实现 90dB 动态范围
  • 标准显示分辨率为 1BPM 和 1% SpO2,以提供准确的生命特征读数
  • 在器件关断期间具有超低 (< 83nA) 关断电流,从而延长电池寿命