ZHCUBM1 December   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 光电二极管、TIA 和 ADC
      2. 2.2.2 LED 驱动
      3. 2.2.3 电源
      4. 2.2.4 显示、方向和通信功能
      5. 2.2.5 软件
        1. 2.2.5.1 时序结构
        2. 2.2.5.2 过采样和数字滤波可扩大动态范围
        3. 2.2.5.3 计算生命体征
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 MSPM0L1306
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 软件要求
      1. 3.2.1 TI GUI
      2. 3.2.2 CCS 项目
      3. 3.2.3 模拟工程师计算器
    3. 3.3 测试设置
    4. 3.4 测试结果
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标

光电二极管、TIA 和 ADC

在 TIDA-010267 中,以纳安级电流形式存在的光电二极管信号会被转换为电压并被放大,以适应 MSPM0L1306 的 ADC 范围。这可通过使用集成式 OPA 的低输入偏置电流实现,从而允许设计将 OPA 用作 TIA,如图 2-5 所示。通过使用 MSPM0L1306 电压输入作为高速 ADC 的基准,转换器可以更快地进行采样,从而实现过采样并缩短 LED 导通时间。样本之间的内部电压监控功能使 MSPM0L1306 能够量化输入信号的电平并相应地调整参数。此外,还可以实现内部温度检测等其他功能。