ZHCUBM1 December 2023
AFE 方框图(图 2-2)展示了每个 LED 的电源由 MOSFET 管理并通过 MSPM0L1306 的 GPIO 引脚进行控制。这两个 MOSFET 分别控制 LED 的打开和关闭状态。TIDA-010267 使用波长为 660nm(红色)和 940nm(红外)的单件式 LED。由于 MSPM0L1306 的内部 8 位 DAC 和 OPA 电压跟随器输出到通用 MOSFET(可确定流经 LED 的电流),因此可实现 LED 亮度控制。由于可以通过内部 ADC 连接和内部电压基准定期监测电池电压,因此可以可靠地将 DAC 的电压输出衰减到已知电平并确定要流经 LED 的电流。