ZHCUBM1
December 2023
1
说明
资源
特性
应用
6
1
系统说明
2
系统概述
2.1
方框图
2.2
设计注意事项
2.2.1
光电二极管、TIA 和 ADC
2.2.2
LED 驱动
2.2.3
电源
2.2.4
显示、方向和通信功能
2.2.5
软件
2.2.5.1
时序结构
2.2.5.2
过采样和数字滤波可扩大动态范围
2.2.5.3
计算生命体征
2.3
重点产品
2.3.1
MSPM0L1306
3
硬件、软件、测试要求和测试结果
3.1
硬件要求
3.2
软件要求
3.2.1
TI GUI
3.2.2
CCS 项目
3.2.3
模拟工程师计算器
3.3
测试设置
3.4
测试结果
4
设计和文档支持
4.1
设计文件
4.1.1
原理图
4.1.2
BOM
4.2
工具与软件
4.3
文档支持
4.4
支持资源
4.5
商标
2.2.5.1
时序结构
图 2-5
展示了脉搏血氧仪操作的编码时序结构。
为了捕获 PPG 信号的固有频率(这些频率可能会变化,但通常为个位数频率),这里以 125Hz 的频率捕获红光和红外光的光电二极管样本。
在两次捕获之间的 8ms 周期(由 MSPM0L1306 的 TIMG0 块(名为 T8)管理)内,
图 2-5
详细展示了参与获取光电二极管样本的几个组件的运行状态。
TIMG1 块(名为 T1)在 8ms 周期开始时运行两次,每次持续 1ms,分别表示每个红色 LED 和红外 LED 的导通时间。
T1 和 T8 利用中断来管理每个 LED 的激活和 DAC 输出电平时序以及 256 个 ADC 样本捕获的开始时间。
在存储从两个 LED 捕获的 ADC 数据并收到来自 T1 的第二个中断后,MSPM0L1306 会使两个 LED 停用以节省电量并开始数据处理和计算。
在此期间,ADC 可以在周期重复之前切换至监控内部电压和/或发送串行数据。
图 2-5
TIDA-010267 时序图