ZHCUBM1 December   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 光电二极管、TIA 和 ADC
      2. 2.2.2 LED 驱动
      3. 2.2.3 电源
      4. 2.2.4 显示、方向和通信功能
      5. 2.2.5 软件
        1. 2.2.5.1 时序结构
        2. 2.2.5.2 过采样和数字滤波可扩大动态范围
        3. 2.2.5.3 计算生命体征
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 MSPM0L1306
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 软件要求
      1. 3.2.1 TI GUI
      2. 3.2.2 CCS 项目
      3. 3.2.3 模拟工程师计算器
    3. 3.3 测试设置
    4. 3.4 测试结果
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标

电源

TIDA-010267 由直接连接到 MSPM0L1306 的 2 节 AAA 电池供电。MSPM0L1306 低至 1.62V 的宽电源电压范围让器件能够在更长的电池寿命内工作,因为 AAA 电池的电压往往会随着使用而下降。MSPM0L1306 上集成的 LED 驱动设置还通过电池为 LED 供电,从而可在应用中实现通过 MCU 的电流控制来对电池供电的 LED 进行亮度控制。凭借这种电源和可控功能的灵活性,该器件无需外部电源 IC 即可正常运行,从而降低了成本并减少了芯片数量。