ZHCUBM1 December 2023
MSPM0L130x 微控制器 (MCU) 属于高度集成的超低功耗 32 位 MSPM0 MCU 系列,该系列基于增强型 Arm® Cortex®-M0+ 内核平台,工作频率最高可达 32MHz。这些成本优化型 MCU 提供高性能模拟外设集成,支持 –40°C 至 125°C 的扩展工作温度范围,并在 1.62V 至 3.6V 的电源电压下运行。MSPM0L130x 器件提供高达 64KB 且具有高达 4KB SRAM 的嵌入式闪存程序存储器。这些 MCU 包含精度高达 ±1.2% 的高速片上振荡器,无需外部晶体。其他特性包括 3 通道 DMA、16 位和 32 位 CRC 加速器,以及各种高性能模拟外设,例如一个具有可配置内部电压基准的 12 位 1.68MSPS ADC、一个具有内置基准 DAC 的高速比较器、两个具有可编程增益的零漂移零交叉运算放大器、一个通用放大器和一个片上温度传感器。这些器件还提供智能数字外设,例如四个 16 位通用计时器、一个窗口化看门狗计时器和各种通信外设(包括两个 UART、一个 SPI 和两个 I2C)。这些通信外设为 LIN、IrDA、DALI、Manchester、Smart Card、SMBus 和 PMBus 提供协议支持。