ZHCUBM1 December 2023
TIDA-010267 参考设计的主要特性在于出色的动态范围,这可以通过数字过采样和滤波来实现。MSPM0L1306 的高速 12 位 ADC 可以根据用户的选择进行过采样,从而将位数增加到 16。这样一来,设计就可以利用更高的 ENOB,从而扩大动态范围。为了进一步提高 ADC 信号的 ENOB,本设计中使用了幅度可调的移动平均 FIR 滤波器来滤除环境噪声。由于 PPG 信号在如此低的频率下工作,因此这些扩大动态范围的方法非常有效。节 3中详细介绍了过采样对动态范围的影响。