ZHCUBM1 December   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 光电二极管、TIA 和 ADC
      2. 2.2.2 LED 驱动
      3. 2.2.3 电源
      4. 2.2.4 显示、方向和通信功能
      5. 2.2.5 软件
        1. 2.2.5.1 时序结构
        2. 2.2.5.2 过采样和数字滤波可扩大动态范围
        3. 2.2.5.3 计算生命体征
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 MSPM0L1306
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 软件要求
      1. 3.2.1 TI GUI
      2. 3.2.2 CCS 项目
      3. 3.2.3 模拟工程师计算器
    3. 3.3 测试设置
    4. 3.4 测试结果
  10. 4设计和文档支持
    1. 4.1 设计文件
      1. 4.1.1 原理图
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 工具与软件
    3. 4.3 文档支持
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 商标

测试结果

将脉搏血氧仪演示连接至计算机并运行 GUI 图形时,会生成图 3-3。图上显示了清晰的信号,并准确地显示了用户的 99% SpO2 和 62BPM。

该软件中包含以下图形选项:

  • 过采样波形图:展示了过采样到 16 位时 ADC 的满标量程,以表明直流和交流分量。
  • 红外波形图:展示了 IR 信号交流分量的放大视角,以强调高清晰度
  • 红色波形图:展示了 IR 信号交流分量的放大视角,以强调高清晰度
GUID-20231204-SS0I-NNGD-63LH-MFB80FCQR8FJ-low.svg 图 3-3 TIDA-010267 用于测试和显示的脉搏血氧仪演示 GUI

将 2.5V 电压基准连接到 OPA + ADC 输入以进行测试,使用户能够连续采集数据以在计算机上进行分析,并生成图 3-4 和图 3-5。在大于 90dB 的动态范围下,实现了 15.3 位 ENOB,分别以低噪声本底和低偏差直方图形式显示。

GUID-20231204-SS0I-PPQL-2340-MWS31SJTT2T5-low.svg 图 3-4 MSPM0L1306 16 位过采样频域噪声图
GUID-20231204-SS0I-GPFD-KNL0-GPDW6WBFZP3H-low.svg 图 3-5 MSPM0L1306 16 位过采样频域噪声直方图