ZHCUBL0A December   2023  – August 2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1  DS320PR410 5 电平 I/O 控制输入
    2. 2.2  DS320PR410 工作模式
    3. 2.3  DS320PR410 SMBus 或 I2C 寄存器控制接口
    4. 2.4  DS320PR410 均衡控制
    5. 2.5  DS320PR410 RX 检测状态机
    6. 2.6  DS320PR410 直流增益控制
    7. 2.7  DS320PR410 EVM 全局控制
    8. 2.8  DS320PR410-RSC-EVM 下游器件控制
    9. 2.9  DS320PR410-RSC-EVM 上游器件控制
    10. 2.10 快速入门指南(引脚模式)
    11. 2.11 快速入门指南(SMBus/I2C 辅助模式)
  9. 3实现结果
    1. 3.1 测试设置和结果
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 电路板布局
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1.     商标
  12. 6参考文献
  13. 7修订历史记录

快速入门指南(引脚模式)

确定分流器处于以下位置,如下所示:
  1. 将转接驱动器配置为在引脚模式下运行(MODE 引脚通过 J1 接头连接至 L0)。
  2. 通过让 J2 保持开路(L4 - 悬空),启用所有转接驱动器的 RX 检测状态机。
  3. 启用转接驱动器(通过在 J4 接头上的引脚 5-6 之间放置分流器,将 PWDN 引脚连接到 GND)。或者,对于 PCIe 边带信号控制,PWDN 引脚可由 PCIe Present (PRSNT1#) 信号驱动,方法是让 J4 开路并在 J6 的引脚 1 和 2 之间放置一个分流器,或通过在 J4 的引脚 3-4 之间放置一个分流器并让 J6 保持开路而由反相 PCIe 复位 (PERST#) 信号驱动。
  4. 这些转接驱动器通过表 2-7 中接头 J17-J24 和 J29-J36 上的双功能引脚连接到 RX_DET 和 GAIN。将这些接头的分流器设置为连接引脚 1-2。
  5. 该电路板经配置可用于任何 PCIe 总线宽度(PRSNTx# 信号控制在表 2-7 中设为“默认”,使用 J7、J8、J9 和 J10 接头)。分流器需要放置在接头 J7、J8、J9 和 J10 上的引脚 1-2 之间。
  6. 将所有转接驱动器的直流增益设置为 0dB,方法是将下游转接驱动器的 J14 保持开路,并将上游转接驱动器的 J26 保持开路。
  7. 将所有转接驱动器 RX CTLE 的 EQ 等级设置为 10dB@16GHz,对于下游转接驱动器,使用 J15 和 J16;对于上游转接驱动器,使用 J27 和 J28(EQ1 = L2,EQ0 = L0)。
  8. 如有必要,在下游转接驱动器的 J15 和 J16 和上游转接驱动器的 J27 和 J28 上布置分流器,从而调整下游和/或上游转接驱动器的 EQ 等级。
  9. 将 EVM 插入 PCIe x16 服务器主板插槽。在安装 EVM 或配置为热插拔操作之前,确保主板已断电。
  10. 将兼容的 PCIe 端点卡安装到 EVM 的跨接连接器中。
  11. 为主板上电。