ZHCUBL0A December 2023 – August 2024
DS320PR410-RSC-EVM 评估模块具有八个 DS320PR410 线性转接驱动器,可延长 PCIe Gen-5 x16 总线的传输距离。可以使用该评估模块(板)的一端直接将该板插入服务器或 PC 主板上的 PCIe 插槽,并使用连接到该板另一端的跨装连接器与 PCIe 插入卡进行配对。
本用户指南描述了 DS320PR410-RSC-EVM 评估模块的特性、操作和使用。本用户指南详细介绍了如何设置和配置硬件,并探讨了软件运行的各个方面。本文档中的评估板、评估模块和 EVM 等所有术语均指 DS320PR410-RSC-EVM。本用户指南还提供了有关此 EVM 的操作过程、输入和输出连接、电气原理图、印刷电路板 (PCB) 布局图和物料清单 (BOM) 的信息。