ZHCUBL0A December   2023  – August 2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1  DS320PR410 5 电平 I/O 控制输入
    2. 2.2  DS320PR410 工作模式
    3. 2.3  DS320PR410 SMBus 或 I2C 寄存器控制接口
    4. 2.4  DS320PR410 均衡控制
    5. 2.5  DS320PR410 RX 检测状态机
    6. 2.6  DS320PR410 直流增益控制
    7. 2.7  DS320PR410 EVM 全局控制
    8. 2.8  DS320PR410-RSC-EVM 下游器件控制
    9. 2.9  DS320PR410-RSC-EVM 上游器件控制
    10. 2.10 快速入门指南(引脚模式)
    11. 2.11 快速入门指南(SMBus/I2C 辅助模式)
  9. 3实现结果
    1. 3.1 测试设置和结果
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 电路板布局
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1.     商标
  12. 6参考文献
  13. 7修订历史记录

DS320PR410 RX 检测状态机

每个 DS320PR410 部署了一个 RX 检测状态机,用于管理 PCI Express 规范中定义的 RX 检测周期。上电时或手动触发事件后,转接驱动器确定链路远端是否存在有效的 PCI Express 终端。根据表 2-5,当 DS320PR410 处于引脚模式 (MODE = L0) 时,DS320PR410 的 RX_DET 引脚为系统设计人员提供了额外的灵活性,可适当地将器件设置为所需的模式。

表 2-5 接收器检测状态机设置
PD 引脚电平 RX_DET 引脚电平 DS320PR410 通道 RX 共模阻抗 说明
L L0 始终为 50Ω PCI Express RX 检测状态机已禁用。推荐用于非 PCI Express 用例。
L L1 检测前:高阻态
检测后:50Ω
输出将轮询,直到连续 3 次有效检测。
L L2 检测前:高阻态
检测后:50Ω
输出将轮询,直到连续 2 次有效检测。
L L3 不适用 保留
L L4(悬空) 检测前:高阻态
检测后:50Ω
TX 会大约每 150μs 轮询一次,直到检测到有效端接。Rx CM 阻抗保持为高阻态,直至被检测到。通过将 PD 置为高电平并持续 200μs,然后置为低电平来复位。
H X 高阻态 复位所有 DS320PR410 通道信号路径并将其 Rx 阻抗状态设定为高阻态。

每个器件每个通道的 RX 检测状态也可以通过在辅助模式或主要模式下写入 SMBus/I2C 寄存器来设置。有关详细信息,请参阅 DS320PR410 编程指南。