ZHCUBL0A December   2023  – August 2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1  DS320PR410 5 电平 I/O 控制输入
    2. 2.2  DS320PR410 工作模式
    3. 2.3  DS320PR410 SMBus 或 I2C 寄存器控制接口
    4. 2.4  DS320PR410 均衡控制
    5. 2.5  DS320PR410 RX 检测状态机
    6. 2.6  DS320PR410 直流增益控制
    7. 2.7  DS320PR410 EVM 全局控制
    8. 2.8  DS320PR410-RSC-EVM 下游器件控制
    9. 2.9  DS320PR410-RSC-EVM 上游器件控制
    10. 2.10 快速入门指南(引脚模式)
    11. 2.11 快速入门指南(SMBus/I2C 辅助模式)
  9. 3实现结果
    1. 3.1 测试设置和结果
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 电路板布局
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1.     商标
  12. 6参考文献
  13. 7修订历史记录

DS320PR410-RSC-EVM 上游器件控制

表 2-9 显示了对电路板上的 US1、US2、US3 和 US4 器件产生影响的 DS320PR410-RSC-EVM 上游器件控制。

表 2-9 EVM 上游器件控制
元件 名称 功能/描述
J26 4x2 接头 增益控制连接到所有下游器件组的 GAIN 引脚 (GAIN_US)
L0:-6dB 增益设置
L1:-4dB 增益设置
L2: -2dB 增益设置
L3:+2dB 增益设置
L4:0dB 增益设置(默认)
J27 17x2

引脚模式(默认):每个下游器件和器件组的 EQ1 控制。

使用引脚 1 至 8 配置 US1 器件的 EQ1 引脚。

使用引脚 9 至 16 配置 US2 器件的 EQ1 引脚。

使用引脚 17 至 24 配置 US3 器件的 EQ1 引脚。

使用引脚 25 至 32 配置 US4 器件的 EQ1 引脚。

SMBus,I2C 模式:每个下游器件的 ADDR1 控制。

使用引脚 1 至 8 配置 US1 器件的 ADDR1 引脚。

使用引脚 9 至 16 配置 US2 器件的 ADDR1 引脚。

使用引脚 17 至 24 配置 US3 器件的 ADDR1 引脚。

使用引脚 25 至 31 配置 US4 器件的 ADDR1 引脚。

安装分流器可在引脚上实现 L0、L1、L2 或 L3 电平。保持悬空可在引脚上实现 L4 电平。

J28 17x2 接头

引脚模式(默认):每个下游器件和器件组的 EQ0 控制。

使用引脚 1 至 8 配置 US1 器件的 EQ0 引脚。

使用引脚 9 至 16 配置 US2 器件的 EQ0 引脚。

使用引脚 17 至 24 配置 US3 器件的 EQ0 引脚。

使用引脚 25 至 32 配置 US4 器件的 EQ0 引脚。

SMBus,I2C 模式:每个下游器件的 ADDR0 控制。

使用引脚 1 至 8 配置 US1 器件的 ADDR0 引脚。

使用引脚 9 至 16 配置 US2 器件的 ADDR0 引脚。

使用引脚 17 至 24 配置 US3 器件的 ADDR0 引脚。

使用引脚 25 至 31 配置 US4 器件的 ADDR0 引脚。

安装分流器可在引脚上实现 L0、L1、L2 或 L3 电平。保持悬空可在引脚上实现 L4 电平。

J29 3x1 接头 GAIN/SDA 双功能引脚配置,用于 US1 器件。

在引脚 1-2 之间安装分流器,以在引脚模式(默认)下运行

在引脚 2-3 之间安装分流器,以便在 SMBus、I2C 模式下运行

J30 3x1 接头 RX_DET/SCL 双功能引脚配置,用于 US1 器件。

在引脚 1-2 之间安装分流器,以在引脚模式(默认)下运行

在引脚 2-3 之间安装分流器,以便在 SMBus、I2C 模式下运行

J31 3x1 接头 GAIN/SDA 双功能引脚配置,用于 US2 器件。

在引脚 1-2 之间安装分流器,以在引脚模式(默认)下运行

在引脚 2-3 之间安装分流器,以便在 SMBus、I2C 模式下运行

J32 3x1 接头 RX_DET/SCL 双功能引脚配置,用于 US2 器件。

在引脚 1-2 之间安装分流器,以在引脚模式(默认)下运行

在引脚 2-3 之间安装分流器,以便在 SMBus、I2C 模式下运行

J33 3x1 接头 GAIN/SDA 双功能引脚配置,用于 US3 器件。

在引脚 1-2 之间安装分流器,以在引脚模式(默认)下运行

在引脚 2-3 之间安装分流器,以便在 SMBus、I2C 模式下运行

J34 3x1 接头 RX_DET/SCL 双功能引脚配置,用于 US3 器件。

在引脚 1-2 之间安装分流器,以在引脚模式(默认)下运行

在引脚 2-3 之间安装分流器,以便在 SMBus、I2C 模式下运行

J35 3x1 接头 GAIN/SDA 双功能引脚配置,用于 US4 器件。

在引脚 1-2 之间安装分流器,以在引脚模式(默认)下运行

在引脚 2-3 之间安装分流器,以便在 SMBus、I2C 模式下运行

J36 3x1 接头 RX_DET/SCL 双功能引脚配置,用于 US4 器件

在引脚 1-2 之间安装分流器,以在引脚模式(默认)下运行

在引脚 2-3 之间安装分流器,以便在 SMBus、I2C 模式下运行