ZHCUBL0A December 2023 – August 2024
图 3-1 显示了典型的系统设置,其中将 DS320PR410-RSC-EVM 放置在服务器主板 CPU 与 PCIe 端点(网络接口卡,即 NIC)之间。此设置中插入了额外的扩展器 卡,旨在增加通道损耗并展示转接驱动器扩展覆盖范围的能力。
图 3-2 是图 3-1 所示系统获得的典型测试结果。结果表明,在数据路径中放置了 DS320PR410-RSC-EVM 的端点 (Nvidia/Mellanox NIC) 可实现稳定的 Gen5 x16 PCIe 链路。