ZHCUBL0A December   2023  – August 2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1  DS320PR410 5 电平 I/O 控制输入
    2. 2.2  DS320PR410 工作模式
    3. 2.3  DS320PR410 SMBus 或 I2C 寄存器控制接口
    4. 2.4  DS320PR410 均衡控制
    5. 2.5  DS320PR410 RX 检测状态机
    6. 2.6  DS320PR410 直流增益控制
    7. 2.7  DS320PR410 EVM 全局控制
    8. 2.8  DS320PR410-RSC-EVM 下游器件控制
    9. 2.9  DS320PR410-RSC-EVM 上游器件控制
    10. 2.10 快速入门指南(引脚模式)
    11. 2.11 快速入门指南(SMBus/I2C 辅助模式)
  9. 3实现结果
    1. 3.1 测试设置和结果
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 电路板布局
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1.     商标
  12. 6参考文献
  13. 7修订历史记录

快速入门指南(SMBus/I2C 辅助模式)

  1. 通过将器件的 MODE 引脚设置为 L2 电平,将所有器件配置为在 SMBus 辅助模式下运行。这可通过在 J1 L2 位置放置一个分流器来实现。
  2. 通过按以下布局方式放置分流器,为每个器件设置唯一的 SMBus 从地址:
    • 在 J15 连接器上,针对所有下游器件(DS1、DS2、DS3 和 DS4)将分流器放置于 L0 位置,以设置每个下游 DS320PR410 的 ADDR1 电平。
    • 在 J16 连接器上,针对 DS1 将分流器放置在 L0 位置,针对 DS2 将分流器放置在 L1 位置,针对 DS3 将分流器放置在 L2 位置,针对 DS4 将分流器放置在 L3 位置,以设置每个下游 DS320PR410 的 ADDR0 电平。
    • 在 J27 连接器上,针对所有上游器件(US1、US2、US3 和 US4)将分流器放置在 L1 位置,以设置每个上游 DS320PR410 器件的 ADDR1 电平。
    • 在 J28 连接器上,针对 US1 将分流器放置在 L0 位置,针对 US2 将分流器放置在 L1 位置,针对 US3 将分流器放置在 L2 位置,针对 US4 将分流器放置在 L3 位置,以设置每个上游 DS320PR410 的 ADDR0 电平。
    • 上述排列将 DS320PR410 器件的 7 位 SMBus 从地址设置为:
      • DS1:0x18
      • DS2:0x1A
      • DS3:0x1C
      • DS4:0x1E
      • US1:0x20
      • US2:0x22
      • US3:0x24
      • US4:0x26
  3. 将分流器从引脚 1-2 移至 J17-J24、J29-J36 上的引脚 2-3,以将双功能转接驱动器引脚连接到 SMBus/I2C 总线。有关双功能引脚的指导,请参阅表 2-7
  4. 确保所有器件的 PWDN 引脚均拉至 GND。这是通过在引脚 5-6 之间(PWDN 和 GND)的 J4 上放置一个分流器来实现的。或者,对于 PCIe 边带信号控制,PWDN 引脚可由 PCIe Present (PRSNT1#) 信号驱动,方法是让 J4 开路并在 J6 的引脚 1 和 2 之间放置一个分流器,或通过在 J4 的引脚 3-4 之间放置一个分流器并让 J6 保持开路而由反相 PCIe 复位 (PERST#) 信号驱动。
  5. 使用 J38(USB2ANY 的分流位置 1-2 或 Aardvark 的分流位置 2-3)选择适当的适配器。请确保为您的适配器选择了正确的分流器设置。否则,存在损坏 EVM 的风险。
  6. USB2ANY 适配器或 Aardvark 适配器连接到 J3(请注意,DS320PR410-RSC-EVM 均未提供这两种适配器)。
  7. 安装最新的 SigCon Architect 应用程序和 DS320PR410 配置文件。请联系当地的 FAE 以获取下载说明。
  8. 将 EVM 插入 PCIe x16 服务器主板插槽。在安装 EVM 或配置为热插拔操作之前,确保主板已断电。
  9. 将兼容的 PCIe 端点卡安装到 EVM 的跨接连接器中。
  10. 为主板上电。
  11. 启动 SigCon Architect 应用程序。
  12. 选择 DS320PR410 配置页面,然后点击 Apply 框以启用器件配置文件。如有必要,在 Edit Device Addresses 框中编辑器件 SMBus 地址,然后点击 Apply
  13. 在 DS320PR410 的“High Level Page”中,选择 Block Diagram,如图 2-1 所示。
  14. 选择所需的 EQ 设置。
  15. 选择要应用所选设置的器件,然后点击 Apply to All Channels
    注: 要观察已编程的 DS320PR410 EQ 设置对 PCIe 通道性能(通道裕度、BER 等)的影响,必须通过切换 PERST# 或执行热复位(无需断开 DS320PR410 的电源)来重新训练 PCIe 链路。
DS320PR410-RSC-EVM SigCon Architect DS320PR410 的“High-Level Page”图 2-1 SigCon Architect DS320PR410 的“High-Level Page”