ZHCUBL0A December   2023  – August 2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1  DS320PR410 5 电平 I/O 控制输入
    2. 2.2  DS320PR410 工作模式
    3. 2.3  DS320PR410 SMBus 或 I2C 寄存器控制接口
    4. 2.4  DS320PR410 均衡控制
    5. 2.5  DS320PR410 RX 检测状态机
    6. 2.6  DS320PR410 直流增益控制
    7. 2.7  DS320PR410 EVM 全局控制
    8. 2.8  DS320PR410-RSC-EVM 下游器件控制
    9. 2.9  DS320PR410-RSC-EVM 上游器件控制
    10. 2.10 快速入门指南(引脚模式)
    11. 2.11 快速入门指南(SMBus/I2C 辅助模式)
  9. 3实现结果
    1. 3.1 测试设置和结果
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 电路板布局
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1.     商标
  12. 6参考文献
  13. 7修订历史记录

特性

  • PCIe x16 转接卡具有八个在高达 32Gbps 速率下运行的 4 通道单向线性转接驱动器
  • 无缝支持链路训练和 PCIe 通道扩展的线性均衡
  • CTLE 在 16GHz 下可升至 22dB
  • 可通过 EEPROM、GPIO、I2C 或 SMBus 对器件配置进行编程
  • 板载 12V 至 3.3V、2A 直流/直流降压转换器
  • 工业级温度范围:-40°C 至 85°C
  • 直通式布局,采用 4mm × 6mm、40 引脚、无引线 WQFN 0.4mm 间距封装