ZHCUBJ4 November   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 配置和修改
      1. 2.1.1 输出电压
      2. 2.1.2 开关频率(FSEL 引脚)
      3. 2.1.3 电流限制、软启动时间和内部补偿(MODE 引脚)
      4. 2.1.4 可调节 UVLO
    2. 2.2 输入/输出连接
    3. 2.3 优秀实践
  8. 3实现结果
    1. 3.1 性能特性汇总
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
      1. 4.2.1 布局
    3. 4.3 物料清单
  10. 5其他信息
    1.     商标

物料清单

表 5-1 列出了 TPS543B25T 的物料清单。

表 4-1 TPS543B25TEVM 物料清单
标识符 数量 说明 封装参考 器件型号 制造商

!PCB1

1

印刷电路板

SR007

不限

C1、C23

2

电容器,陶瓷,1UF,25V,X6S,0402

0402

GRM155C81E105KE11D

Murata

C2、C3、C4、C5、C6、C16、C17、C18、C19、C20、C21

11

22uF

CAP、CERM、22uF、25V、+/-10%、X7R、1210

1210

GRM32ER71E226KE15L

Murata

C7、C22

2

10µF

电容,陶瓷,10µF,25V,±10%,X7S,0805

0805

GRM21BC71E106KE11L

Murata

C8、C31

2

0.1µF

电容,陶瓷,0.1µF,50V,+/-10%,X7R,0402

0402

C1005X7R1H104K050BB

TDK

C9、C10、C11、C24、C25、C26

6

100uF

电容,陶瓷,100µF,6.3V,±20%,X7S,1210

1210

GRM32EC70J107ME15L

Murata

C12、C29

2

100nF

通用片状多层陶瓷电容器,0201,0.10μF,X7S,22%,10%,6.3V

0201

GRM033C70J104KE14D

Murata

C13、C27

2

10uF

电容,陶瓷,10uF,6.3V,+/-10%,X7R,0805

0805

GRM21BR70J106KE76L

Murata

C14、C28

2

1uF

电容,陶瓷,1μF,6.3V,+/-10%,X7R,0402

0402

GRM155R70J105KA12D

Murata

C15

1

220µF

220µF 35V 铝 - 聚合物电容径向,Can - SMD 22mΩ 2000 小时,105°C

SMT_ECAP_10MM3_10MM3

875075661008

Wurth Electronics

C30

1

2.2uF

电容,陶瓷,2.2uF,10V,+/-10%,X7S,0402

0402

C1005X7S1A225K050BC

TDK

C32

1

47pF

电容,陶瓷,47pF,50V,+/-1%,C0G/NP0,0402

0402

GRM1555C1H470FA01D

Murata

C33

1

0.1uF

电容,陶瓷,0.1uF,25V,+/-5%,X7R,0603

0603

C0603C104J3RACTU

Kemet

FID1,FID2,FID3,FID4,FID5,FID6

6

基准标记。没有需要购买或安装的元件。

不适用

不适用

不适用

H1、H2、H3、H4

4

机械螺钉,圆头,#4-40 x 1/4,尼龙,飞利浦盘形头

螺钉

NY PMS 440 0025 PH

B&F Fastener Supply

H5、H6、H7、H8

4

六角螺柱,0.5"L #4-40,尼龙

螺柱

1902C

Keystone

J1

1

端子块,5.08mm,4x1,黄铜,TH

4x1 5.08mm 端子块

ED120/4DS

On-Shore Technology

J2,J3

2

端子块,5.08mm,3x1,黄铜,TH

3x1 5.08mm 端子块

ED120/3DS

On-Shore Technology

J4,J5

2

接头,2.54mm,2x1,金,TH

接头,2.54mm,2x1,TH

TSW-102-08-G-S

Samtec

L1

1

150nH

电感,屏蔽,铁氧体,150nH,51A,0.00039Ω,SMD

10.2x7mm

SLR1050A-151KEC

Coilcraft

LBL1

1

热转印打印标签,0.650"(宽)x 0.200"(高)- 10,000/卷

PCB 标签, 0.650 x 0.200 英寸

THT-14-423-10

Brady

MP1、MP2

2

ROUND_SPACER

9774010243R

Wurth Electronics

Q1、Q2

2

30V

MOSFET,N 沟道,30V,25A,DQJ0008A (VSONP-8)

DQJ0008A

CSD17579Q5A

德州仪器 (TI)

R1

1

49.9

电阻,49.9,1%,0.1W,0603

0603

RC0603FR-0749R9L

Yageo

R2、R3、R4

3

0

电阻,0,0%,1W,AEC-Q200 0 级,封装 6.3x3.2mm

封装 6.3x3.2mm

RMCF2512ZT0R00

Stackpole Electronics Inc

R5,R10

2

10

电阻,10.0,1%,0.063W,0402

0402

CRCW040210R0FKED

Vishay-Dale

R6

1

16.9k

电阻,16.9k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402

0402

CRCW040216K9FKED

Vishay-Dale

R7

1

10kΩ

电阻,10kΩ,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0402

0402

ERJ-2GEJ103X

Panasonic

R8

1

6.04k

电阻,6.04k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402

0402

CRCW04026K04FKED

Vishay-Dale

R9

1

0

电阻,0,5%,0.063W,0402

0402

RC0402JR-070RL

Yageo America

R11、R14

2

4.99k

电阻,4.99k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0402

0402

ERJ-2RKF4991X

Panasonic

R12

1

4.87k

电阻,4.87k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402

0402

CRCW04024K87FKED

Vishay-Dale

R13

1

11.8k

电阻,11.8kΩ,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402

0402

CRCW040211K8FKED

Vishay-Dale

R15、R23

2

0

电阻,0,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402

0402

CRCW04020000Z0ED

Vishay-Dale

R16

1

100k

电阻,100kΩ,5%,0.1W,0603

0603

CRCW0603100KJNEAC

Vishay-Dale

R17、R18、R19、R20、R21、R22

6

0

电阻,0,5%,1W,AEC-Q200 0 级,2512

2512

CRCW25120000Z0EG

Vishay-Dale

R24

1

10.0k

电阻,10.0k,1%,0.1W,0603

0603

ERJ-3EKF1002V

Panasonic

R25,R26,R27,R28

4

0.1

电阻,0.1,1%,3W,2512

2512

CRA2512-FZ-R100ELF

Bourns

SH-J1、SH-J2

2

1x2

分流器,100mil,镀金,黑色

分流器

SNT-100-BK-G

Samtec

TP1、TP15

2

连接器,插座,50Ω,TH

SMB 连接器

SMBR004D00

JAE Electronics

TP2、TP4

2

测试点,通用,红色,TH

红色多用途测试点

5010

Keystone

TP3、TP11、TP14

3

测试点,微型,白色,TH

白色微型测试点

5002

Keystone

TP5、TP7、TP9、TP12

4

测试点,微型,红色,TH

红色微型测试点

5000

Keystone

TP6、TP10

2

测试点,多用途,黑色,TH

黑色多用途测试点

5011

Keystone

TP8、TP13、TP18

3

测试点,微型,黑色,TH

黑色微型测试点

5001

Keystone

TP16、TP17

2

测试点,微型,黄色,TH

黄色微型测试点

5004

Keystone

U1

1

采用热增强型封装且具有内部补偿高级电流模式控制功能的 4V 至 18V 输入、25A 同步 SWIFT™ 降压转换器

WQFN-FCRLF17

TPS543B25TRASR

德州仪器 (TI)

U2

1

具有三态输出的单路总线缓冲门,DCK0005A,LARGE T&R

DCK0005A

SN74AHC1G125DCKR

德州仪器 (TI)

C34、C35、C36、C37、C38、C39

0

100µF

电容,陶瓷,100µF,6.3V,±20%,X7S,1210

1210

GRM32EC70J107ME15L

Murata